(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Bloque escalonado magnetizado

Bloque escalonado magnetizado
  • Descuento por volumen

Evita que la pieza de trabajo se mueva y la mantiene en una posición fija durante la sujeción, lo que permite una adsorción estable. También se puede montar fácilmente en bloques o cabezas de plantilla MC de tipo horizontal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M1-S
M2-S
M3-S
M4-S
M6-S
M7-S
M8-S
M9-S
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
Tipo Características Masa
(g)
Resistencia de carga Tipo de detalles
Disponible

14 Días o más

3016.7EstándarEste bloque de escalones magnetizado evita que la pieza de trabajo se mueva y la mantiene en una posición fija durante la sujeción, lo que permite una adsorción estable. También diseñado para usar con camas o bloques de plantilla MC horizontales.10013,210Estándar
Disponible

9 Días o más

4526.8EstándarEste bloque de escalones magnetizado evita que la pieza de trabajo se mueva y la mantiene en una posición fija durante la sujeción, lo que permite una adsorción estable. También diseñado para usar con camas o bloques de plantilla MC horizontales.23021,000Estándar
Disponible

7 Días o más

9757.2EstándarEste bloque de escalones magnetizado evita que la pieza de trabajo se mueva y la mantiene en una posición fija durante la sujeción, lo que permite una adsorción estable. También diseñado para usar con camas o bloques de plantilla MC horizontales.80046,200Estándar
Disponible

9 Días o más

5934.9MedioEste bloque de escalones magnetizado evita que la pieza de trabajo se mueva y la mantiene en una posición fija durante la sujeción, lo que permite una adsorción estable. También diseñado para usar con camas o bloques de plantilla MC horizontales.51041,650Medio
Disponible

9 Días o más

13980.1MedioEste bloque de escalones magnetizado evita que la pieza de trabajo se mueva y la mantiene en una posición fija durante la sujeción, lo que permite una adsorción estable. También diseñado para usar con camas o bloques de plantilla MC horizontales.255099,000Medio
Disponible

9 Días o más

5934.9PesadoEste bloque de escalones magnetizado evita que la pieza de trabajo se mueva y la mantiene en una posición fija durante la sujeción, lo que permite una adsorción estable. También diseñado para usar con camas o bloques de plantilla MC horizontales.66055,500Pesado
Disponible

9 Días o más

9757.2PesadoEste bloque de escalones magnetizado evita que la pieza de trabajo se mueva y la mantiene en una posición fija durante la sujeción, lo que permite una adsorción estable. También diseñado para usar con camas o bloques de plantilla MC horizontales.159092,600Pesado
Disponible

9 Días o más

13980.9PesadoEste bloque de escalones magnetizado evita que la pieza de trabajo se mueva y la mantiene en una posición fija durante la sujeción, lo que permite una adsorción estable. También diseñado para usar con camas o bloques de plantilla MC horizontales.3350132,500Pesado

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico