(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Abrazadera sólida

Abrazadera sólida
  • Descuento por volumen

Una abrazadera sólida dedicada para unir placas de plantilla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CHC-14F
CHC-16F
CHC-18F
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar C
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
Perno Usado I
(mm)
Material Dureza Masa
(g)
W
(mm)
Disponible

9 Días o más

28691536M1416S45CHRC45°32032
Disponible

9 Días o más

32801737M1622S45CHRC45°54043
Disponible

9 Días o más

32801937M1822S45CHRC45°54043

Cargando…

  1. 1

Información básica

E(mm) 5 h(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico