(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Abrazadera en U

Abrazadera en U
  • Descuento por volumen

Una abrazadera en U forjada utilizada para una amplia gama de usos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UC-4

Número de Parte
UC-4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Material Características Masa
(g)
Disponible

14 Días o más

S45CUna abrazadera en U forjada utilizada para una amplia variedad de usos generales.520

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 19 B(mm) 45 C(mm) 114
D(mm) 14 E(mm) 100 F(mm) 77.5
G(mm) Ф14 H(mm) 17 Perno Usado M16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UC-4 de la serie Abrazadera en U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico