(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tapa del agujero

Tapa del agujero
  • Descuento por volumen

Un tipo de orificio de tornillo para subplacas y bloques que evita que las virutas y el aceite de corte permanezcan en cualquier orificio no utilizado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HCN-120
HCN-160
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Material Refinamiento Características Masa
(g)
Disponible

14 Días o más

12.59.515S45CAcabado de óxido negroUn tipo de orificio de tornillo para subplacas y bloques, evita que las virutas y el aceite de corte permanezcan en cualquier orificio no utilizado.7.5
Disponible

9 Días o más

16.51325S45CAcabado de óxido negroUn tipo de orificio de tornillo para subplacas y bloques, evita que las virutas y el aceite de corte permanezcan en cualquier orificio no utilizado.24

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico