(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Tornillo de abrazadera

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CBA-18100
CBA-18120
CBA-20100
CBA-20120
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Material Dureza Masa
(g)
Disponible

14 Días o más

13010027M18 2.5S45CHRC35°280
Disponible

9 Días o más

15012027M18 2.5S45CHRC35°340
Disponible

9 Días o más

13010030M20 2.5S45CHRC35°450
Disponible

9 Días o más

15012030M20 2.5S45CHRC35°500

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico