(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Cortador de virutas con ranura en T

Cortador de virutas con ranura en T
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cortador de virutas con ranura en T que evita que las virutas entren en la ranura en T.
· La cubierta de virutas facilita la limpieza y eliminación de virutas.
· Previene accidentes que causan lesiones.
· Chips naturalmente separados del aceite.
· La operación es fácil.
· Simplemente separe el cuerpo A y el par B, y ajústelos al ancho de la ranura en T deseada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSC-12.16-500

Número de Parte
TSC-12.16-500
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Material Características Masa
(g)
Disponible

9 Días o más

AluminioCubierta de chip de ranura en T para evitar la mezcla de puntas ingresadas en las ranuras en T. La cubierta de la punta facilita la limpieza y eliminación de las puntas. Previene lesiones. Naturalmente hace que sea fácil separar el aceite y las puntas. Simplemente separe el cuerpo A y el par B, y ajústelos al ancho de la ranura deseada.148

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de ranura de uso común T(mm) 12.14.16 Longitud(mm) 500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSC-12.16-500 de la serie Cortador de virutas con ranura en T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico