(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivos y plantillas EDM: bandeja magnética, neodimio, MSR-370X

Dispositivos y plantillas EDM: bandeja magnética, neodimio, MSR-370X
  • Descuento por volumen

Resuelve problemas de corte de virutas y procesamiento de lodos en tanques de aceite / agua de máquinas herramientas

[Caracteristicas]
· Hecho completamente de acero inoxidable, es extremadamente duradero.
· La punta no es magnética con imanes sellados y la extracción de virutas o lodo se puede realizar fácilmente.
· Aun cuando las astillas o el lodo se hayan adherido al cuerpo, se pueden quitar fácilmente con una espátula.
· La cubierta se puede lavar con agua o una pistola de aire para eliminar los contaminantes.
· Se puede instalar en un lugar estrecho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSR-370X

Número de Parte
MSR-370X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Otros Dispositivos Longitud (esquema)(mm) 210 Altura (dimensiones externas)(mm) 117
Profundidad (externa)(mm) 38 Fuerza magnética 3.700 Gauss Material Neodimio
Masa(g) 950 Características Hecho completamente de acero inoxidable y presenta una excelente durabilidad. La punta no es magnética con imanes sellados y la eliminación de virutas o lodo se puede realizar fácilmente. Incluso cuando las astillas o el lodo se hayan adherido al cuerpo, se pueden quitar fácilmente con una espátula. La cubierta se puede limpiar fácilmente con agua o una pistola de aire. Se puede colocar en espacios estrechos. Aplicación Se puede instalar dentro del tanque de aceite / tanque de agua de corte de alambre / procesador de descarga eléctrica / máquina pulidora / torno / máquina MC y otras máquinas herramientas. Más efectivo si se instala dentro de los tanques de procesamiento para procesadores de corte de cable / descarga eléctrica.
Cuerpo material Todo acero inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSR-370X de la serie Dispositivos y plantillas EDM: bandeja magnética, neodimio, MSR-370X.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico