(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Nueva súper piedra (placa plana) 50 mm, número 1000

Nueva súper piedra (placa plana) 50 mm, número 1000
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 1000
· Longitud (mm): 50
· Color: Blanco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSW051S
NSW052S
NSW054S
NSW056S
NSW081S
NSW082S
NSW084S
NSW086S
NSW0501S
NSW0801S
NSW101S
NSW102S
NSW104S
NSW106S
NSW110S
NSW150S
NSW151S
NSW152S
NSW154S
NSW156S
NSW202S
NSW204S
NSW206S
NSW210S
NSW301S
NSW302S
NSW304S
NSW306S
NSW310S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.04
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.06
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 1000 Longitud(mm) 50
Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico