(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Cortador circular para carpintería

Cortador circular para carpintería

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SC-26918
  • SC-26919
  • SC-26913、SC-26914

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SC-26914

Número de Parte
SC-26914
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Modelo compatible Material Tipo de eje Accesorio Material de trabajo
Disponible

7 Días o más

Taladro eléctrico y taladradoraTaladro central: acero HSS / Hoja de repuesto: acero HSSTres chaflánLlave hexagonalMadera, Pladur, PVC, Plástico

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto 30×150 Diámetro del eje(mm) 10 Profundidad Perforable(mm) 30 mm en un lado / 50 mm en ambos lados
Diámetro de agujero mecanizado(mm) 30–150

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SC-26914 de la serie Cortador circular para carpintería.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico