(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pulido completo con alineador de agujero de perno curvo / llave de trinquete de doble punta

Pulido completo con alineador de agujero de perno curvo / llave de trinquete de doble punta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con orificio deslizante para sujetar la cuerda de seguridad (60 mm). (Recuperación y devolución sin problemas al titular cuando se trabaja).
· Agarre de nuevo diseño con ranuras antideslizantes.
· Más bonito gracias a su acabado de pulido total.
· Acabado en níquel cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RNB1719RH

Número de Parte
RNB1719RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 310 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 17×19 Artículo único / conjunto Objeto unico
Suplemento 1 Nuevo diseño de agarre con ranura antideslizante Suplemento 2 Acabado niquelado cromado Masa(g) 400

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RNB1719RH de la serie Pulido completo con alineador de agujero de perno curvo / llave de trinquete de doble punta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico