(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas manuales de lujo para profesionales Ángulo de inserción de 9,5 mm

Juego de herramientas manuales de lujo para profesionales Ángulo de inserción de 9,5 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Juego de herramientas de lujo ideal para el mantenimiento de maquinaria, automóviles y equipos agrícolas con un accionamiento de 9,5 mm (3/8 ").
· Todas las herramientas se pueden configurar en la bandeja

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S8000DX

Número de Parte
S8000DX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo de pecho Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 505×233×300
Establecer contenido(Puntos) 70 Color de la caja Rojo Ángulo de inserción(mm) 9.5
Masa(g) 18700 Suplemento Todas las herramientas se pueden configurar en la bandeja

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S8000DX de la serie Juego de herramientas manuales de lujo para profesionales Ángulo de inserción de 9,5 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico