(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de llaves de tubo, ángulo de enchufe 9,5 mm

Juego de llaves de tubo, ángulo de enchufe 9,5 mm
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de vaso, vaso cuadrado de 9,5 mm.
[Características]
· Un juego que se puede utilizar para apretar y quitar pernos hexagonales, en todo tipo de trabajos.
· Caja de acero incluida.
[Solicitud]
· Ideal para mantenimiento de maquinaria, automóviles y maquinaria agrícola.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N310S

 
Número de Parte
N310S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexágono / Hexágono doble Ancho plano (Dimensión S) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 8 Cantidad de embalaje 15
Masa(g) 2000 Tamaño de caja(mm) 305×123×42 Establecer contenido 1 Hexágono de zócalo (9,5 pies cuadrados): NHS307, 308, 310, 312
Establecer contenido 2 Zócalo (9.5 Sq.) Doble Hex: NHS313, 314, 317, 319, 321, 322 Establecer contenido 3 Mango de trinquete (tipo de empuje): NRH3P (9.5 sq., L = 181) Establecer contenido 4 Mango deslizante tipo T: NTH3 (9.5 sq., L = 165)
Establecer contenido 5 Junta universal: NUJ3 (9.5 sq., L = 53) Establecer contenido 6 Barra de extensión: NEB3075 (9.5 Sq., L = 75), NEB3150 (9.5 Sq., L = 150)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N310S de la serie Juego de llaves de tubo, ángulo de enchufe 9,5 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico