(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Llave dedicada para apretar y quitar tuercas redondas, con orificio para pasador.
· Su diseño permite su uso incluso cuando la parte giratoria trasera de la parte del mango está sujeta a golpes de percusión (martillo con una mano).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PW100
Modelo | Herramienta dedicada | Mecanismo de trinquete | NA | Cabeza oscilante (flexible) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 250 | Artículo único / conjunto | Objeto unico | Apertura de boca (centro del pasador)(mm) | 18~100 |
Suplemento 1 | Su diseño permite su uso incluso cuando la parte giratoria trasera de la parte del mango está sujeta a golpes de percusión (martillo con una sola mano). | Masa(g) | 600 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PW100 de la serie Llaves - llave de espigas, PW100.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente