(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Apretón

Apretón
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede montar en las manijas de llaves de trinquete y llaves de anillo de un lado de 60 grados.
· La empuñadura se adapta perfectamente a la mano, no se desliza, es segura y es ideal para trabajar largas horas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RG8

Número de Parte
RG8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Artículo relacionado Mecanismo de trinquete NA Longitud total(mm) 153
Artículo único / conjunto Objeto unico Diámetro externo(mm) 40 Número de pieza y tamaño de varias llaves que se ajustan al clip, RN (doble extremo) 35×41、36×41、41×46
Número de pieza y tamaño de varias llaves que se ajustan al clip, RH (un extremo) 41、46 Números de piezas y tamaños de varias llaves compatibles con Clip KP 41、46 Suplemento 1 El agarre se adapta perfectamente a una mano, no se desliza, es seguro e ideal para trabajar largas horas
Masa(g) 140

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RG8 de la serie Apretón.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico