(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de engranaje 7 juegos

Llave de engranaje 7 juegos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un conjunto de siete tamaños de acuerdo con la frecuencia de uso.
· En caja de aluminio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GRW700F

Número de Parte
GRW700F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 8、10、12、13、14、17、19
Establecer contenido (elementos) 7 Suplemento 1 En caja de aluminio Masa(g) 1315

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GRW700F de la serie Llave de engranaje 7 juegos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico