(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· El vástago hexagonal se ajusta a presión para resistir la torsión y la rotura (admite 7,2 V, 14,4 V, 18 V).
· La parte del casquillo es de tipo superficie hexagonal que no daña las esquinas de pernos y tuercas.
· Tiene un diseño de casquillo profundo para sujetar rápidamente tuercas dobles y evitar que las tuercas se caigan.
· Un tipo estándar con una pieza de casquillo con una dimensión de profundidad de 62 mm que soporta los pernos utilizados en la construcción.
· Utiliza materiales cuidadosamente seleccionados fabricados en Japón.
· EDS-821AS viene con una caja de plástico
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EDS-821AS
Modelo del Producto | Punta de vaso (taladro eléctrico) | Dimensión lateral opuesta(mm) | 10 / 12 / 8 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 | Longitud total(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones del eje(mm) | 6.35 | Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto | Material | SCM435 |
Peso(g) | 990 | Establecer contenido | EDS-8、10、12、13、14、17、19、21、ESA-4D | Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)(mm) | 243×48×182 |
Características | La parte del zócalo es de un tipo de superficie hexagonal que no daña las esquinas de los pernos y tuercas. Tiene un diseño de zócalo profundo que considera la fijación rápida de la tuerca doble y la caída de las tuercas. La dimensión de profundidad de la parte del zócalo es de 62 mm y es un tipo estándar compatible con pernos de construcción. Tiene una caja de plástico. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EDS-821AS de la serie Juego de enchufes para taladro eléctrico.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente