(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Alicates de punta redonda (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RN-100

Número de Parte
RN-100
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Ancho de la cabeza
(mm)
Espesor de la cabeza
(mm)
Ancho de la punta
(mm)
Espesor de la punta
(mm)
Longitud de la punta
(mm)
Ancho de agarre
(mm)
Dimensiones de montaje: altura x ancho
(mm)
Explicación suplementaria
Disponible

8 Días o más

501161.60.82348180×65La holgura se puede ajustar con precisión con un destornillador plano, y el resorte se puede reemplazar

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 118
Primavera Disponible Conjunto / artículo individual Objeto unico Material SUS420J2
Forma de la punta Forma de la sección transversal: redonda Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RN-100 de la serie Alicates de punta redonda.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico