(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Llave de motor ligera (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LMW-280

Número de Parte
LMW-280
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Grosor de la cabeza en la punta
(mm)
Grosor de la cabeza en la base
(mm)
Diámetro exterior de la cabeza A
(mm)
Mango de espesor
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Dimensiones de montaje: altura x ancho
(mm)
Par de garantía
(N▪m)
Disponible

6 Días o más

81582754335×95147

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 70 Longitud total(mm) 280 Masa(g) 440
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material S55C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LMW-280 de la serie Llave de motor ligera.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico