(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Lights Ratch II (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PRW-4LA2

Número de Parte
PRW-4LA2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Par de garantía
(N▪m)
Peso
(g)
Material Especificaciones Características
Disponible

9 Días o más

Pequeño: 27 / grande: 30Porción de 12 mm: 60, Porción de 13 mm: 70, Porción de 14 mm: 80, Porción de 17 mm: 90210Aluminio / Cr-VPorción de 17 mm: superficie hexagonal / Otros: superficie doble hexagonalLa parte del zócalo es larga y se puede usar con 4 tamaños (12, 13, 14, 17 mm). La parte del cuerpo es ligera y está hecha de aleación de aluminio. La parte del zócalo de 14 x 17 es de tipo deslizante. El número de engranajes es 18 y el trinquete opera a 20 °.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave multifunción Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 167.5 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 12×13×14×17 Artículo único / conjunto Objeto unico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PRW-4LA2 de la serie Lights Ratch II.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico