(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Junta universal (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UN-3

Número de Parte
UN-3
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Conjunto para tipo de trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Ancho plano (Dimensión S) 9.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8 Longitud total (talla L)(mm) 50
Peso(g) 66

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UN-3 de la serie Junta universal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico