(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Rompe tuercas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NB-4

Número de Parte
NB-4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Material
Disponible

12 Días o más

600Cuerpo principal: acero al carbono / hoja: acero de aleación especial

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 16 Ancho a través de las partes planas de las tuercas que se pueden romper(mm) 22-27 Longitud total(mm) 148 (con tornillos insertados)
Tamaño de la cabeza(mm) 57

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NB-4 de la serie Rompe tuercas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico