(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Nuevos alicates de punta doblada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BN-200

Número de Parte
BN-200
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Peso
(g)
Longitud de la cabeza
(mm)
Espesor de la cabeza
(mm)
Diámetro exterior de la cabeza
(mm)
Ancho de la manija
(mm)
Par de garantía
(N▪m)
Dimensiones de montaje: altura x ancho
(mm)
Explicación suplementaria
Disponible

12 Días o más

24055.55.2±0.4304351.9260×70El componente de la punta es un tipo doblado con un ángulo de 30 °.

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 201
Conjunto / artículo individual Objeto unico Material S58C Rendimiento de corte(mm) Alambre: ø2.6
Apertura máxima(mm) 25 Ajuste de ancho de boca(Pasos) 2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BN-200 de la serie Nuevos alicates de punta doblada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico