(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

R Paper【1-100 piezas por paquete】

R Paper
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: papel de lija seco
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: alundum (Alúmina)
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RACS-MS-120
RACS-MS-150
RACS-MS-180
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Aplicación (1) Trabajo de metales, eliminación de pintura (2) Eliminación de óxido, eliminación de manchas (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base Cwt Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico