(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Calibre cónico para tuberías

Calibre cónico para tuberías
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza para medir el diámetro o espacio libre del agujero.
[Aplicaciones]
· Medición de ranuras, huecos, diámetro de orificios, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TG-710A
TG-710B
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Longitud
(mm)
Trusco Code Aplicación Masa
(g)
Error instrumental
(mm)
Características
Disponible

7 Días o más

1-6 (escala 0.1)93229-5881Medición de ranuras / holgura / diámetro del orificio, etc.14±0.05Se utiliza para medir el diámetro o espacio libre del agujero.
Disponible

7 Días o más

4 a 15 (escala 0.1)175229-5890Medición de ranuras / holgura / diámetro del orificio, etc.140±0.05Se utiliza para medir el diámetro o espacio libre del agujero.

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico