(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Calibre cónico

Calibre cónico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un conjunto práctico compuesto por un calibrador cónico de 700 A y un calibrador lineal de 130 mm. Viene con un clip para bolígrafo, lo que lo hace convenientemente portátil.
· Este es un producto endurecido.
[Aplicaciones]
· Medición de surcos, huecos, etc. Medición de longitud.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TG-700S

Número de Parte
TG-700S
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Material Aplicación Masa
(g)
Error instrumental
(mm)
Características
Disponible

7 Días o más

Acero inoxidable (SUS420J2)Medición de ranuras / holgura, etc.40Calibre cónico ± 0.05, escala recta ± 0.13Práctico conjunto compuesto por un calibrador cónico de 700 A y un calibre lineal de 130 mm. Portátil, con clip para bolígrafo. Acero templado.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) Calibre cónico 1.0 a 15.0 (escala 0.10), calibre lineal 0 a 130 (escala 0.5) Longitud(mm) 155 Trusco Code 229-7663

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TG-700S de la serie Calibre cónico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico