(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo estándar, PJ-A

Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo estándar, PJ-A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar en modos de 950 W, 650 W y 400 W con un calentador comprado por separado.
[Aplicaciones]
· Para calentamiento de aire caliente, procesamiento de resina y secado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PJ-216A

Número de Parte
PJ-216A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Máquina de procesamiento de aire caliente Fuente de alimentación(V) AC100 Temperatura del aire caliente(°C) 600
El consumo de energía(W) 1200 Ancho(mm) 280 Profundidad(mm) 96
Altura(mm) 96 Trusco Code 127-8215 Masa(g) 1000
Características Se puede usar en modos de 950 W, 650 W y 400 W con un calentador comprado por separado. Aplicación Calentamiento de aire caliente, procesamiento de resinas, secado Cantidad de aire(m 3/min) 0.14
Velocidad del viento(m/min) 290 Cambiar Conmutación de 3 etapas (aire caliente, ventilador, apagado) Accesorio Filtros, escobillas de carbón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PJ-216A de la serie Máquinas para trabajar con calor: pistola de calor para soldar, tipo estándar, PJ-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico