(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/2/2020 el día a 9:00 am el día 1/3/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 2/29/2020 to 9:00 a.m. (CST) 3/1/2020. We apologize for the inconvenience.

Bolsa de electricista tipo Nakayama

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NK

Número de Parte
NK
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Características Material Especificación 1
Disponible

7 Días o más

Es de alta calidad y es duradero.Piel de Vaca (Kip Skin)Ancho del lazo de la correa: 50 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Masa(g) 350
Ancho(mm) 180 Altura(mm) 220 Trusco Code 143-2770

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NK de la serie Bolsa de electricista tipo Nakayama.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico