(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Martillo de hierro suave LightOn

Martillo de hierro suave LightOn

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo de una mano
· Material de la cabeza: Acero al carbono S25C para estructuras de máquinas.
· Material del mango: Polipropileno (PP)
· Material de agarre: Cloruro de polivinilo blando (PVC)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SI-20LT
SI-40LT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321073002 libras370-6265900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381333754 libras370-62811600

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo de una mano Material de la cabeza Acero al carbono para estructura mecánica S25C Manejar el material Polipropileno (PP)
Material de agarre Cloruro de polivinilo blando (PVC)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico