(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Martillo de techo

Martillo de techo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo para chapa
· Material de la cabeza: Cobre al carbono
· Material del mango: Otros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HNGR-0018
HNGR-0024
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18105325323-4690365
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24124330323-4711575

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Martillo de placa de metal Material de la cabeza Acero al carbón Material de la manija Otro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico