(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Martillo antibacteriano Excel (compatible con HACCP)

Martillo antibacteriano Excel (compatible con HACCP)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Martillo antibacteriano Excel (compatible con HACCP)
  • Martillo antibacteriano Excel (compatible con HACCP)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0HD-AB

Número de Parte
0HD-AB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo sin golpes Cabeza (diámetro)(mm) 35 Cabeza (longitud)(mm) 80
Longitud total(mm) 270 Nominal 1/2 lb. Condiciones de Uso El rango normal de temperatura de funcionamiento es de -20°C a 80°C.
Trusco Code 252-2641 Masa(g) 220 Material cuerpo principal Uretano

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0HD-AB de la serie Martillo antibacteriano Excel (compatible con HACCP).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico