(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Martillo de madera AP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

110662

Número de Parte
110662
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo para trabajar la madera Cabeza (diámetro)(mm) 125 Cabeza (longitud)(mm) 245
Longitud total(mm) 900 Material de la cabeza Resina Manejar el material Roble
Código JAN 4960517110660 Trusco Code 382-0289 Masa(g) 3000
Características La sección de la cabeza está hecha de resina que proporciona un rebote al golpear que facilita el levantamiento. Tipo ortodoxo diseñado para la fuerza y el equilibrio.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 110662 de la serie Martillo de madera AP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico