(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Alicates de sujeción - tipo G, empuñadura de bloqueo, TVPG

Alicates de sujeción - tipo G, empuñadura de bloqueo, TVPG
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para ángulos, chapa, operaciones de soldadura, fijación apretada de placas de recubrimiento.
[Aplicaciones]
· Para planchas metálicas, trabajos de soldadura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TVPG-280

 
Número de Parte
TVPG-280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 297
Con o sin resorte NA Apertura de boca (madera cuadrada) Mínimo(mm) 1 Apertura de boca (madera cuadrada) Máximo(mm) 70
Apertura de boca (tubería) Mínimo(mmø) 1 Apertura de boca (tubo) Máximo(mmø) 80 Máxima fuerza de apriete(kN) 2.5
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 374-7247 Masa(g) 915
Características Ideal para ángulo, chapa, operación de soldadura, fijación apretada de la placa de cubierta. Aplicación Para trabajos en chapa y soldadura Dureza de la cabeza HRC40~50
Ancho horizontal(mm) 70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TVPG-280 de la serie Alicates de sujeción - tipo G, empuñadura de bloqueo, TVPG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico