(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates - Alicates de punta larga, punta plana, punta ancha, RD330

Alicates - Alicates de punta larga, punta plana, punta ancha, RD330

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Como la punta es ancha, mantiene el producto de manera constante.
[Aplicaciones]
· Para trabajos finos y mecanizado de alambres y placas de estaño.
· Para agarrar objetos demasiado calientes al tacto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RD320
RD330
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de la punta
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5×3.5395-6792
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.0×2.0395-6806

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 150
Con o sin resorte Disponible Orificio de fijación de la correa contra caídas NA Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Masa(g) 110 Características Como la punta es ancha, mantiene el producto de manera constante. Aplicación Para trabajar y procesar alambres y placas de estaño
Aplicación 2 Para agarrar objetos demasiado calientes al tacto Especificaciones Con la primavera Especificación 2 Sin punta moleteado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico