(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates combinados - tipo estriado, agarre ultra, antideslizante, 1050H-150

Alicates combinados - tipo estriado, agarre ultra, antideslizante, 1050H-150

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates JIS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1050H-150
1050H-175
1050H-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rendimiento de corte de alambre de acero
(mmø)
Rendimiento de corte de alambre de cobre
(mmø)
VA (VVF) Capacidad de corte de alambre
(mmø)
Orificio de fijación de la correa contra caídas Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15023Núcleo 1.6X3NA104-1193210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1752.63.5Núcleo 2.0X3Disponible104-1207285
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2003.24Núcleo 2.0X3Disponible104-1215385

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Con o sin resorte NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Se proporciona un acabado antideslizante adecuado a la empuñadura Características 2 A medida que está moleteado, también puede volverse loco, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico