(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La punta M-06 tiene una curva de 45 °.
[Aplicaciones]
· Montaje, desmontaje y procesamiento de cables de plomo de equipos de precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
M-07
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | Disponible | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Trusco Code | 111-1591 |
Masa(g) | 40 | Características | La punta M-06 tiene una curva de 45 ° | Especificaciones | Con la primavera |
Espesor de la punta(mm) | 1 | Punta | No serrado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente