(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Práctico para tareas como el montaje y desmontaje de pequeños equipos de precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
L-50
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | Disponible | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Trusco Code | 111-1485 |
Masa(g) | 110 | Características | Práctico para tareas como el montaje y desmontaje de pequeños equipos de precisión. | Especificaciones | Con la primavera |
Espesor de la punta(mm) | 2.5 | Punta | No serrado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente