(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

(Merry) Pinzas de plástico (hoja plana)

(Merry) Pinzas de plástico (hoja plana)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ideal para cortar resina de hasta ø5 mm.
· Las pinzas de plástico más estándar.
[Aplicaciones]
· Corte de puerta de precisión para moldes de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

66SF-150

Número de Parte
66SF-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 150
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de plástico(mmø) 5 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 395-6709 Masa(g) 125 Características Ideal para cortar resina de hasta ø5 mm.
Características 2 Las pinzas de plástico más estándar. Especificaciones Espada plana Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 66SF-150 de la serie (Merry) Pinzas de plástico (hoja plana).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico