(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Con un orificio de extracción (ø1.2).
· Adecuado para ensamblar, reparar y cortar cables conductores de equipos de precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
M-05
categoria de producto | Pinzas | Tipo de pinza | Pinzas | Longitud total(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Con o sin resorte | Disponible | Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) | 0.5 | Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) | 0.8 |
Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Trusco Code | 111-1507 | Masa(g) | 45 |
Características | Con orificio de extracción (ø1.2) | Características 2 | Ideal para ensamblar, reparar y cortar cables conductores de equipos de precisión. | Especificaciones | Hoja delgada |
Especificación 2 | Con la primavera |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente