(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Micro Pinza NS-04

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NS-04

Número de Parte
NS-04
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSPeso
(g)
Características
Disponible

12 Días o más

1067Cuchilla afilada de corte completo. La nitidez y durabilidad son sobresalientes debido al enfriamiento cuidadoso. Incluye un soporte de ajuste de ancho para la apertura de la cuchilla (con función de prevención de caída del muelle helicoidal). Incluye un conveniente orificio para correa para prevenir caídas.

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 120
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Conjunto / artículo individual Objeto unico
Dureza de la hoja HRC58±4 Material Acero de alto carbono Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NS-04 de la serie Micro Pinza NS-04.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico