(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Punzón apropiado

Punzón apropiado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utilizado para la alineación de agujeros.
[Aplicaciones]
· Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TYSP-16
TYSP-19
TYSP-22
TYSP-25
TYSP-28
TYSP-32
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Diametro maximo
(mm)
Tamaño de sección de alineación de orificios
(mm)
d2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trusco Code Dureza Aplicación Material Características Masa
(g)
Disponible

12 Días o más

-1609191614904525229-5105HRC40Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro.Acero al carbónUtilizado para la alineación de agujeros.250
Disponible

7 Días o más

10180102219161005525229-5113HRC40Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro.Acero al carbónUtilizado para la alineación de agujeros.400
Disponible

7 Días o más

10200122522181156025229-5121HRC40Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro.Acero al carbónUtilizado para la alineación de agujeros.600
Disponible

7 Días o más

-220142825221356025229-5130HRC40Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro.Acero al carbónUtilizado para la alineación de agujeros.750
Disponible

7 Días o más

-240163228231506030415-8580HRC40Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro.Acero al carbónUtilizado para la alineación de agujeros.1100
Disponible

7 Días o más

-260173632281656530415-8598HRC40Para asegurar temporalmente los agujeros de la placa de hierro.Acero al carbónUtilizado para la alineación de agujeros.1450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Escariador apropiado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico