(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Punzón central

Punzón central
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un artículo esencial para una perforación precisa.
[Aplicaciones]
· Centro llamativo.
· Perforación de formas cilíndricas y objetos de formas irregulares.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCP100
TCP125
TCP150
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Trusco Code Dureza Aplicación Material Características Especificaciones Masa
(g)
Disponible

12 Días o más

10100104366-8851HRC56±2Centro llamativo. Perforación de formas cilíndricas y productos de formas irregulares.Acero al níquel cromo molibdenoUn artículo esencial para una perforación precisa.Rigidez de borde llamativo: HRC38-4652
Disponible

7 Días o más

10125104366-8860HRC56±2Centro llamativo. Perforación de formas cilíndricas y productos de formas irregulares.Acero al níquel cromo molibdenoUn artículo esencial para una perforación precisa.Rigidez de borde llamativo: HRC38-4666
Disponible

7 Días o más

10150125366-8878HRC56±2Centro llamativo. Perforación de formas cilíndricas y productos de formas irregulares.Acero al níquel cromo molibdenoUn artículo esencial para una perforación precisa.Rigidez de borde llamativo: HRC38-46112

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Centro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico