(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Punzón de ranura (llave de tope de rotación proporcionada)

Punzón de ranura (llave de tope de rotación proporcionada)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • MLP-10X25-T
  • MLP-10X25-F
  • MLD-10X25-TF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MLD-10X25-TF
MLD-12X20-TF
MLD-12X25-TF
MLD-12X30-TF
MLD-14X25-TF
MLD-14X30-TF
MLD-15X25-TF
MLD-15X30-TF
MLD-18X30-TF
MLD-20X30-TF
MLP-10X25-F
MLP-10X25-T
MLP-12X20-F
MLP-12X20-T
MLP-12X25-F
MLP-12X25-T
MLP-12X30-F
MLP-12X30-T
MLP-14X25-F
MLP-14X25-T
MLP-14X30-F
MLP-14X30-T
MLP-15X25-F
MLP-15X25-T
MLP-15X30-F
MLP-15X30-T
MLP-18X30-F
MLP-18X30-T
MLP-20X30-F
MLP-20X30-T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar tamaño de la pantalla
(mm)
Tamaño real
(mm)
Tipo de detalles Trusco Code Masa
(g)
Características Especificaciones
Disponible

12 Días o más

-11.5X26.5-409-5545270Proporciona perforación precisa.Ferretería Fujimura FK-355E, FK-515, FK-605, Takeda Machinery S505E, S505N
Disponible

7 Días o más

-13.5X21.5-409-5553280Proporciona perforación precisa.Ferretería Fujimura FK-355E, FK-515, FK-605, Takeda Machinery S505E, S505N
Disponible

7 Días o más

-13.5X26.5-409-5561270Proporciona perforación precisa.Ferretería Fujimura FK-355E, FK-515, FK-605, Takeda Machinery S505E, S505N
Disponible

7 Días o más

-13.5X31.5-409-5570250Proporciona perforación precisa.Ferretería Fujimura FK-355E, FK-515, FK-605, Takeda Machinery S505E, S505N
Disponible

7 Días o más

-15.5X26.5-409-5588260Proporciona perforación precisa.Ferretería Fujimura FK-355E, FK-515, FK-605, Takeda Machinery S505E, S505N
Disponible

7 Días o más

-15.5X31.5-409-5596240Proporciona perforación precisa.Ferretería Fujimura FK-355E, FK-515, FK-605, Takeda Machinery S505E, S505N
Disponible

7 Días o más

-16.5X26.5-409-5600250Proporciona perforación precisa.Ferretería Fujimura FK-355E, FK-515, FK-605, Takeda Machinery S505E, S505N
Disponible

7 Días o más

-16.5X31.5-409-5618230Proporciona perforación precisa.Ferretería Fujimura FK-355E, FK-515, FK-605, Takeda Machinery S505E, S505N
Disponible

7 Días o más

-19.5X31.5-409-5626205Proporciona perforación precisa.Ferretería Fujimura FK-355E, FK-515, FK-605, Takeda Machinery S505E, S505N
Disponible

7 Días o más

-21.5X31.5-409-5634195Proporciona perforación precisa.Ferretería Fujimura FK-355E, FK-515, FK-605, Takeda Machinery S505E, S505N
Disponible

12 Días o más

10X25-Para Fujimura Steel Works (llave de 7 mm incluida)409-5642355Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

10X25-Para maquinaria Takeda (con llave de 10 mm)409-5651360Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

12X20-Para Fujimura Steel Works (llave de 7 mm incluida)409-5669345Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

12X20-Para maquinaria Takeda (con llave de 10 mm)409-5677350Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

12X25-Para Fujimura Steel Works (llave de 7 mm incluida)409-5685355Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

12X25-Para maquinaria Takeda (con llave de 10 mm)409-5693360Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

12X30-Para Fujimura Steel Works (llave de 7 mm incluida)409-5707360Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

12X30-Para maquinaria Takeda (con llave de 10 mm)409-5715365Proporciona perforación precisa.-
Disponible

8 Días o más

14X25-Para Fujimura Steel Works (llave de 7 mm incluida)409-5723355Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

14X25-Para maquinaria Takeda (con llave de 10 mm)409-5731360Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

14X30-Para Fujimura Steel Works (llave de 7 mm incluida)409-5740360Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

14X30-Para maquinaria Takeda (con llave de 10 mm)409-5758365Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

15X25-Para Fujimura Steel Works (llave de 7 mm incluida)409-5766360Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

15X25-Para maquinaria Takeda (con llave de 10 mm)409-5774365Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

15X30-Para Fujimura Steel Works (llave de 7 mm incluida)409-5782365Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

15X30-Para maquinaria Takeda (con llave de 10 mm)409-5791370Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

18X30-Para Fujimura Steel Works (llave de 7 mm incluida)409-5804375Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

18X30-Para maquinaria Takeda (con llave de 10 mm)409-5812380Proporciona perforación precisa.-
Disponible

8 Días o más

20X30-Para Fujimura Steel Works (llave de 7 mm incluida)409-5821400Proporciona perforación precisa.-
Disponible

7 Días o más

20X30-Para maquinaria Takeda (con llave de 10 mm)409-5839405Proporciona perforación precisa.-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Agujero largo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico