(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Bit de uñas largas

Bit de uñas largas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N12E-25

Número de Parte
N12E-25
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Código JAN
Disponible

8 Días o más

4957934402508

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(mm) 25 Longitud total(mm) 470 Longitud de la ranura(mm) 385
Forma de caña Eje hexagonal Diámetro del mandril(mm) 13 Aplicación Para perforar por el método de dos por cuatro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N12E-25 de la serie Bit de uñas largas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico