(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Taladro largo de longitud completa L400

Taladro largo de longitud completa L400

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N7-6

Número de Parte
N7-6
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Código JAN
Disponible

7 Días o más

4957934060609

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(mm) 6 Longitud total(mm) 400 Longitud de la ranura(mm) 325
Forma de caña Eje redondo Diámetro del mandril(mm) 6.5 Aplicación Para agujeros pasantes en madera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N7-6 de la serie Taladro largo de longitud completa L400.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico