(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Bit de tapón

Bit de tapón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N1S-16

Número de Parte
N1S-16
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Código JAN
Disponible

7 Días o más

4957934381605

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño(mm) 16 Longitud total(mm) 115 Longitud de la ranura(mm) 65
Forma de caña Eje hexagonal Diámetro del mandril(mm) 6.35 Aplicación Para bloquear agujeros y agujeros pasantes en madera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N1S-16 de la serie Bit de tapón.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico