(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Instrumento de medición de entorno multifuncional (velocidad del viento / temperatura / humedad / temperatura del termopar / luminancia)

Instrumento de medición de entorno multifuncional (velocidad del viento / temperatura / humedad / temperatura del termopar / luminancia)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La temperatura y la humedad, o la velocidad y la temperatura del viento se pueden mostrar simultáneamente.
· Es un instrumento de medición multifuncional equipado con cuatro funciones: anemómetro, termohigrómetro, termómetro de termopar tipo K e iluminómetro.
· Pequeño, ligero y cómodo de llevar.
· Viene con la función de memoria de valor máximo / valor mínimo, función de retención de datos y función de apagado automático.
[Aplicaciones]
· Encuestas ambientales, temperatura, humedad, velocidad del viento o mediciones de iluminancia en obras de construcción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTS-01

Número de Parte
TTS-01
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Aplicación Fuente de alimentación Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Precisión de medición de la velocidad del viento.
Disponible

7 Días o más

160Encuestas ambientales, temperatura, humedad, velocidad del viento o mediciones de iluminancia en obras de construcción.Una batería de 9 V en capas (no incluida)6033156± 3% FS (0 ~ 20 m/s) 、 ± 4% FS (20.1 ~ 30 m/s)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Anemómetro Rango de medición de velocidad del viento(Sra) 0.4~30.0 Resolución(Sra) 0.1
Artículos de medida Velocidad del viento Trusco Code 402-7361

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTS-01 de la serie Instrumento de medición de entorno multifuncional (velocidad del viento / temperatura / humedad / temperatura del termopar / luminancia).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico