(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Anemómetro (velocidad del viento / termómetro)

Anemómetro (velocidad del viento / termómetro)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Está equipado con la función de visualización de velocidad / temperatura máxima del viento.
· Tiene una función de visualización promedio de 13 datos.
[Aplicaciones]
· Para salidas de aire acondicionado y conductos, y en obras de ingeniería civil / construcción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TCW-10

Número de Parte
TCW-10
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Aplicación Método de medición Fuente de alimentación Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Altura
(mm)
Precisión de medición de la velocidad del viento.
Disponible

7 Días o más

90Para salidas de aire acondicionado y ductos, y en obras de ingeniería civil / construcción.Tipo de paletaBatería de litio tipo moneda (CR2032) x 1 pieza (se vende por separado)1442647± (3% lectura + 0.2 dígitos)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Anemómetro Rango de medición de velocidad del viento(Sra) 0.9~26.8 Resolución(Sra) 0.1
Artículos de medida Velocidad del viento / Temperatura Trusco Code 415-0945

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TCW-10 de la serie Anemómetro (velocidad del viento / termómetro).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico