(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contador RS207

Contador RS207

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Encimera
· Método de reinicio: Tipo de perilla
· Velocidad de conteo (cpm): 600
· Escribe: Pequeña
· Longitud de montaje (mm): 37

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RS207-4
RS207-5
RS207-6
RS303-5
RS303-6
RS-40
RS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de reinicio Rango de conteo Velocidad de conteo
(cpm)
Tipo de detalles Longitud de montaje
(mm)
Montaje derecha-izquierda
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
Características Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de perilla9999600Pequeña3730101-6300100Se utiliza principalmente para contar el movimiento de ida y vuelta y el movimiento giratorio. Al mover la palanca hacia adelante y hacia atrás 45 °, el número avanza en 1.Método de reinicio: Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de perilla99999600Pequeña3730101-6318110Se utiliza principalmente para contar el movimiento de ida y vuelta y el movimiento giratorio. Al mover la palanca hacia adelante y hacia atrás 45 °, el número avanza en 1.Método de reinicio: Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de perilla999999600Pequeña3737101-6326115Se utiliza principalmente para contar el movimiento de ida y vuelta y el movimiento giratorio. Al mover la palanca hacia adelante y hacia atrás 45 °, el número avanza en 1.Método de reinicio: Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de perilla99999500Medio2488101-6351205El contador se hace grande para que los números sean más visibles.Método de reinicio: Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de perilla999999500Medio2488101-6369205El contador se hace grande para que los números sean más visibles.Método de reinicio: Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de botón de un toque9999700Tipo de restablecimiento de un toque3930101-6377110-Método de reinicio: tipo de botón de un toque
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de botón de un toque99999700Tipo de restablecimiento de un toque3930101-6385110-Método de reinicio: tipo de botón de un toque

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Mostrador Diámetro del Orificio de Montaje(mm) 4.2 Dirección de rotación Eje derecho en sentido horario

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico