(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertar para taladro puntual (Números de pieza)

Insertar para taladro puntual

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de producto: Insertar
· Número contenido en un paquete: 5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N9MT05T1CT-NC9076
N9MT080204CT-NC10
N9MT080204CT-NC40
N9MT080208CT-NC40
N9MT0802CT2T-H-NC9076
N9MT11T3CT2T-H-NC9076
N9MT11T3CT-NC10
N9MT11T3CT-NC40
V9MT12T3CT-NC9076
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Material de trabajo Tipo de recubrimiento Material L
(mm)
S
(mm)
Re
(mm)
T
(mm)
Titular aplicable
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ranurado cónico / Agujero Chaflán / Chaflán / Grabado901–6Acero inoxidable[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○]DLCK20F51.80.43.599616-06-5/99616-06-6/99616-06-6L
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ranurado cónico / Agujero Chaflán / Chaflán / V Groove / Grabado902–10Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Resina[○]TiAlNK20F82.380.4499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ranurado cónico / Agujero Chaflán / Chaflán / V Groove / Grabado902–10Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Resina[○]EstañoP3582.380.4499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ranurado cónico / Agujero Chaflán / Chaflán / V Groove / Grabado902–10Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Resina[○]EstañoP3582.380.8499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ranurado cónico / Agujero Chaflán / Chaflán / V Groove / Grabado902–10Acero inoxidable[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○]DLCK20F82.380.8499616-10/99616-10-M5/99616-10-M6
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ranurado cónico / Agujero Chaflán / Chaflán903 a 15Acero inoxidable[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○]DLCK20F113.970.8799616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8/99616-20-100/99616-20-120/99616-20-142
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ranurado cónico / Agujero Chaflán / Chaflán / V Groove / Grabado903~14Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○] / Resina[○]TiAlNK10F113.970.3799616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ranurado cónico / Agujero Chaflán / Chaflán / V Groove / Grabado903~14Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Resina[○]EstañoP35113.970.8799616-14-12/99616-14/99616-14-150L/99616-14-220L/99616-14-M8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ranurado cónico / Agujero Chaflán / Chaflán / V Groove / Grabado602~13Acero inoxidable[◎] / Aluminio[○] / Titanio[○] / Cobre[○]DLCK20F12.73.970.811.799616-13V

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N Disponible tipo de producto Insertar Número contenido en un paquete 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico