(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

SAGCBE4T SA Bola de 4 flautas de carburo recubierto

SAGCBE4T SA Bola de 4 flautas de carburo recubierto
  • Descuento por volumen

El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta acero endurecido. La cuchilla de 4 flautas permite un mecanizado de alta velocidad y alta eficiencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGCBE4T-R3
SAGCBE4T-R4
SAGCBE4T-R5
SAGCBE4T-R6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3128066
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4159088
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5201001010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6251101212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) 0~-0.03 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico